Systemreferenz
Handhabungssystem für Baustoffe
Systemlösungen | Logistik | Intralogistik
Herausforderung
Lagenweises Handhaben von diversen Steinen.
Lösung
Lagen werden mit einem Servo Parallelgreifer zentrisch schließend gegriffen. Für eine sichere Handhabung sind die Greifbacken speziell beschichtet.
Highlights und Technische Daten
IP40
Antrieb AC-Servomotor
Außengreifen
Greiferbacken synchronisiert
Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
| Antriebsart | elektrisch |
| Greifkonzept | Kraftschluss |
| Greifsicherung | Klemmung |
| Hub max. | 640 [mm] |
| IP Klasse | IP40 |
| Systemgewicht | 210 [kg] |
Verbaute Standardkomponenten